サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0206940
8バリエーション
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
BFF-Pは、表面に油分の多いワークに適しています。フラットなインナーサポートにより吸着が安定したものとなります。非常に対キュ性に強く、通常のカップの2から4倍の寿命となります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0118991
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0118992
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0121427
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0122278
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0200697
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0205617
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, plastic thread
比較
0206925
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比較
0206940
Suction cup BFF40P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比較
すべてを表示 (8)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較