サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0207216
9バリエーション
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter
BFF-Pは、表面に油分の多いワークに適しています。フラットなインナーサポートにより吸着が安定したものとなります。非常に対キュ性に強く、通常のカップの2から4倍の寿命となります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0206881
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8
"
NPT female with mesh filter
比較
0207211
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8
"
female with mesh filter
比較
0207212
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8
"
female plastic thread
比較
0207213
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8
"
male, 1/8
"
NPSF female, with mesh filter
比較
0207214
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
比較
0207215
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4
"
female with mesh filter
比較
0207216
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter
比較
0207217
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8
"
female with mesh filter, 17 mm thread
比較
0209103
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4
"
male with mesh filter
比較
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較