提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0207261
9バリエーション

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

BFF-Pは、表面に油分の多いワークに適しています。フラットなインナーサポートにより吸着が安定したものとなります。非常に対キュ性に強く、通常のカップの2から4倍の寿命となります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0206882
  • 0207255
  • 0207256
  • 0207257
  • 0207258
  • 0207259
  • 0207260
  • 0207261
  • 0209104

製品を比較

0アイテム追加
比較