サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ベローズサクションカップ
アイテム番号: 0207263
9バリエーション
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8
"
female with mesh filter, 17 mm thread
BFF-TPは、表面に油分の多いワークに適しています。フラットなインナーサポートにより吸着が安定したものとなります。非常に対キュ性に強く、通常のカップの2から4倍の寿命となります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0206689
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30. 3/8
"
NPT female with mesh filter
比較
0206690
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8
"
female with mesh filter
比較
0206691
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8
"
female plastic thread
比較
0206692
吸盤 BFF80TP ポリウレタン 55/60/30 G3/8
"
オス、1/8
"
NPSF メス、メッシュ フィルター付き
比較
0206693
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 T-slot with mesh filter
比較
0206694
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4
"
female with mesh filter
比較
0207262
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
比較
0207263
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8
"
female with mesh filter, 17 mm thread
比較
0209101
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4
"
male with mesh filter
比較
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較