提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0222769
10バリエーション

Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0222769
  • 0222770
  • 0222771
  • 0222772
  • 0222773
  • 0222774
  • 0222775
  • 0222776
  • 0222777
  • 0230284

特徴

  • BFFT60P-2は、ベローズの安定性がやや増した強化版であり、BAF(Break Away Force:起動抵抗)値においてパフォーマンスが向上し、剪断力と高速アプリケーション対応能力も向上しています。
  • プレス加工工程における車体外装部品といった、油膜の張った薄い(0.6 ~ 0.8 mm)鋼板向けに特別設計されたフリクションカップです。
  • カップ吸着面の滑り止め模様が、グリップ能力をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。
  • 「BFFT」は、ワークの凹凸面やカーブのある面に適した設計になっています。また、デスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合にも適します。
  • 2種の硬度を持つ平面の内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。
  • DURAFLEX® サクションカップは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた、特別開発された材質から製造されています。この材質は、ワークに吸着痕を残しにくく、優れた弾性記憶を維持します。

製品を比較

0アイテム追加