提案

カテゴリー

製品

内容

B200P ポリウレタン製サクションカップ 60/60 G 1/2 "メネジ付き - 1
アイテム番号: 0241408
2バリエーション

B200P ポリウレタン製サクションカップ 60/60 G 1/2 "メネジ付き

PiabのB200Pポリウレタン30/60サクションカップは、G1/2 "メネジ継手付きで、安定した確実なグリップを提供します。1つのリフティング装置にまとめられ、そのレベル補正機能により、高さの異なる部品 のハンドリングに理想的です。PiabのDURAFLEX®素材は、強力なグリップ力により、あらゆる方向への動きを可...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • B200P ポリウレタン製サクションカップ 60/60 G 1/2 "メネジ付き
    0241408
  • B200P ポリウレタン製サクションカップ 30/60 G 1/2 "メネジ付き
    0241406

特徴

  • 困難なワークも確実にハンドリングします。を提供し、柔らかく柔軟なリップが木や段ボールなど、凹凸のある表面や多孔質の表面などのような表面を完全にカバーすることを保証します (30/60 ショア仕様のみ)。
  • 60ショアリップのDURAFLEX®素材のマークフリー特性による汚れのない表面、すなわちガラスやコーティング素材などの滑らかな表面への1色の表面処理 (60/60ショア仕様のみ)。
  • DURAFLEX®素材の強力なグリップにより、安定したハンドリングを実現。
  • アルミ板一体型で剛性が高く、フィッティング部に曲げの力が加わらないため、安定した加工が可能。
  • 1つのグリッパーに複数のサクションカップを組み合わせると、レベル調整機能により高さの異なる部品のハンドリングが可能。
  • DURAFLEX®長寿命の耐摩耗性と弾性記憶により、ダウンタイム削減。

製品を比較

0アイテム追加
比較