提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 3150030P
15バリエーション

B110

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0101884
  • 0101886
  • 0101885
  • 3150108S
  • 0101890
  • 0101892
  • 0101891
  • 3150108P
  • 0108178
  • 0108180
  • 0108179
  • 3150035T
  • 3150108T
  • 3150030P
  • 3150030S

特徴

  • 高さ調整が必要な場合に適しています。例えば複数のサクションカップを使用し、エンボスや波形のような高低差ある1つのワークを取り扱う際に適しています。
  • ワークを吸い上げ、セパレートする動作をします。
  • 吸着面に対し平行の荷重が掛かる場合には、やや軽めのワークに限られます。

製品を比較

0アイテム追加