特徴
- リサイクル可能な部品で構成可能なベローズサクションカップ
- ハンドリング装置に複数のベローズカップを使用することで、高低差がある様々な形状のワークに対応することができます。
- ベローズタイプは、薄いワークをはがす用途にも適します。
- 材質は、シリコン、導電性シリコン、半導電性EPDM、クロロプレン、HNBR、ニトリルPVCなどです。
食品・飲料
物流・倉庫
製薬
一般
材質
クロロプレン (CR) , エチレン プロピレン (EPDM) , HNBR , ニトリルPVC (NPV) , シリコン (SIL) , TPE
Characteristics
FDA EU-標準適合 , FDA 検知可能
寸法
Outer diameter, min. | mm
5;8;10;13;15;20;26;30;40;50;65;75;90;110;150
素材
名称
Silicone, SIL 50° Shore A
色
Red
温度
-40 - 200 °C
硬さ
50 °Shore A
素材
名称
Chloroprene (CR) 50° Shore A
色
Black
温度
-40 - 110 °C
硬さ
50 °Shore A
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
証明書
PDF
PDF