物流・倉庫
製薬
一般
材質
クロロプレン (CR) , HNBR , シリコン (SIL)
サクションカップモデル
B
寸法
Outer diameter, min. | mm
1.024 in
素材
名称
Silicone, SIL 50° Shore A
色
Red
温度
-40 - 200 °C
硬さ
50 °Shore A
素材
名称
Chloroprene (CR) 50° Shore A
色
Black
温度
-40 - 110 °C
硬さ
50 °Shore A
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
マニュアル
PDF
証明書
PDF
PDF
PDF