特徴
- 業界規格IEC 61340-2-3:2016に従った第三者試験機関の評価を受けています。
- 10^6~10^9 Ωのアース間抵抗を備えた高い表面抵抗率により、バッテリー、燃料電池、電子部品などの取扱い時の安全性と完全性を保護します。
- ゴムの弾性と半導電性ポリウレタンの耐摩耗性・安全性を兼ね備えたESD DURAFLEX®製です。
- モジュール式サクションカップ、ベローズ、フィッティング、アクセサリー。ご希望のベローズ設定に「X」をつけてください:1.5ベローズ(標準)は「B-サイズ-XP」、2.5ベローズは「BX-サイズ-P」を選択してください。
- 吸着するリップ部は、最適のグリップ効果が得られるよう硬度を選択できます。
- すべてのBXP ESDカップに導電性フィッティングを採用しているので、静電気を効果的に逃がします。