サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ディープサクションカップ
アイテム番号: 0101234
14バリエーション
Suction cup D20-2 Silicone, 1/8
"
NPT male, with dual flow control valve
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0101123
Suction cup D20-2 Chloroprene
比較
0101124
Suction cup D20-2 Silicone
比較
0101215
Suction cup D20-2 Chloroprene, M5 female
比較
0101216
Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8
"
male, with mesh filter
比較
0101217
Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8
"
NPT male, with mesh filter
比較
0101218
Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8
"
male/M5 female
比較
0101220
Suction cup D20-2 Chloroprene, G1/8
"
male/M5 female, with mesh filter
比較
0101226
Suction cup D20-2 Silicone, M5 female
比較
0101227
Suction cup D20-2 Silicone, G1/8
"
male, with mesh filter
比較
0101228
Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter
比較
0101231
Suction cup D20-2 Silicone, G1/8
"
male/M5 female, with mesh filter
比較
0101232
Suction cup D20-2 Silicone, M5 female, with dual flow control valve
比較
0101234
Suction cup D20-2 Silicone, 1/8
"
NPT male, with dual flow control valve
比較
0110331
Suction cup D20-2 Silicone, G1/8
"
male/M5 female, PA
比較
すべてを表示 (14)
特徴
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較