提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0206372
9バリエーション

Suction cup P-D36 Silicone detectable, FCM

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0206372
  • 0207029
  • 0207030
  • 0207031
  • 0207032
  • 0207033
  • 0207034
  • 0207035
  • 0207036

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for pralines, such as chocolates
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

製品を比較

0アイテム追加
比較