円形サクションカップ
フラット凹形サクションカップ
アイテム番号: 0121385
9バリエーション
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
FCF-Pデザインは、油の多い表面に適しています。表面がややドーム状になっているもの及びフラットな表面に適しています。例えば、プレスラインでのメタルシートの吸着等に適しています。サクションカップは、クリート付きのリップにより、薄いワークを変形させることがありません。 デュラフレックス®サクションカップは、ゴムの弾力性...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0118430
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60 G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0118432
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0121385
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0122285
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0124669
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, plastic thread
比較
0200690
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0206931
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比較
0206938
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比較
0213911
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G1/4
"
Male
比較
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較