サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラット凹形サクションカップ
アイテム番号: 0122282
8バリエーション
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
FCF-Pデザインは、油の多い表面に適しています。表面がややドーム状になっているもの及びフラットな表面に適しています。例えば、プレスラインでのメタルシートの吸着等に適しています。サクションカップは、クリート付きのリップにより、薄いワークを変形させることがありません。 デュラフレックス®サクションカップは、ゴムの弾力性...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0118981
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0119913
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0121431
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0122282
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0200652
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0206893
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female plastic
比較
0206921
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比較
0206927
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比較
すべてを表示 (8)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較