サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラット凹形サクションカップ
アイテム番号: 0202103
5バリエーション
Suction cup VL75FC
バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーションに適しています。本製品のラインアップは、フラット-コンケーブ、ベロー及びロングベローズで構成されます。サクション カップは、低価格ながら優れたパフォーマンスをご提供できます。本製品は、長めで、薄いリップを持ち、段ボールのようなワークに適しています。フリーサンプル
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0202103
Suction cup VL75FC
比較
0202753
Suction cup VL75FC, 3/8
"
NPT-1/4
"
NPSF
比較
0202751
Suction cup VL75FC, G3/8
"
-G1/4
"
比較
0202750
Suction cup VL75FC, G1/4
"
-G1/8
"
比較
0202752
Suction cup VL75FC, 1/4
"
NPT-1/8
"
NPSF
比較
すべてを表示 (5)
特徴
フラットか段ボールまたは若干曲面の表面に適している。
安定性の優れた動き
吊り上げが物体の表面に平行の場合に推奨する。
クリートにより薄く、敏感なワークの変形を防ぎ、吊り上げが平行に場合に十分な摩擦力を得ることができます。
30-99個でのボリュームディスカントと100個以上のエキストラディスカントがあります。
PVC-フリー リサイクル材質
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較