サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラット凹形サクションカップ
アイテム番号: 0202690
5バリエーション
Suction cup VL25FC, G1/8
"
-M5
バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーションに適しています。本製品のラインアップは、フラット-コンケーブ、ベロー及びロングベローズで構成されます。サクション カップは、低価格ながら優れたパフォーマンスをご提供できます。本製品は、長めで、薄いリップを持ち、段ボールのようなワークに適しています。フリーサンプル
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0202690
Suction cup VL25FC, G1/8
"
-M5
比較
0202691
Suction cup VL25FC, G1/4
"
-G1/8
"
比較
0202692
Suction cup VL25FC, 1/8
"
NPT-M5
比較
0202693
Suction cup VL25FC, 1/4
"
NPT-1/8
"
NPSF
比較
0202097
Suction cup VL25FC
比較
すべてを表示 (5)
特徴
フラットあるいは若干の曲面に対して適している
安定性が良く、少し固有の動きあり
吊り上げがワークの表面に平行な場合にお勧めします
クリートにより薄くてセンシティブなワークの変形を防ぎます。吊り上げが平行であるときに、強い摩擦力を与えます。
30から99 個のボリューム割引があります。100 個パック以上では、さらに上の大きな割引があります。
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較