提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0202728
5バリエーション

Suction cup VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF

バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーションに適しています。本製品のラインアップは、フラット-コンケーブ、ベロー及びロングベローズで構成されます。サクション カップは、低価格ながら優れたパフォーマンスをご提供できます。本製品は、長めで、薄いリップを持ち、段ボールのようなワークに適しています。フリーサンプル
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0202728
  • 0202727
  • 0202726
  • 0202729
  • 0202101

特徴

  • フラットあるいは若干の曲面に対して適している
  • 安定性が良く、少し固有の動きあり
  • 吊り上げがワークの表面に平行な場合にお勧めします
  • クリートにより薄くてセンシティブなワークの変形を防ぎます。吊り上げが平行であるときに、強い摩擦力を与えます。
  • 30から99 個のボリューム割引があります。100 個パック以上では、さらに上の大きな割引があります。

製品を比較

0アイテム追加
比較