提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0206927
8バリエーション

Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

FCF-Pデザインは、油の多い表面に適しています。表面がややドーム状になっているもの及びフラットな表面に適しています。例えば、プレスラインでのメタルシートの吸着等に適しています。サクションカップは、クリート付きのリップにより、薄いワークを変形させることがありません。デュラフレックス®サクションカップは、ゴムの弾力性や摩...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0118981
  • 0119913
  • 0121431
  • 0122282
  • 0200652
  • 0206893
  • 0206921
  • 0206927

特徴

  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "FCF" design is suitable for slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines.
  • The suction cups have support cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

製品を比較

0アイテム追加
比較