サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラット凹形サクションカップ
アイテム番号: 0206939
9バリエーション
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
FCF-Pデザインは、油の多い表面に適しています。表面がややドーム状になっているもの及びフラットな表面に適しています。例えば、プレスラインでのメタルシートの吸着等に適しています。サクションカップは、クリート付きのリップにより、薄いワークを変形させることがありません。 デュラフレックス®サクションカップは、ゴムの弾力性...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0118435
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比較
0118437
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比較
0121435
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比較
0122286
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比較
0124787
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, plastic thread
比較
0200693
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比較
0206932
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比較
0206939
Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比較
0213912X
Suction Cup FCF125P.5X.G90W-Fitting G1/4
"
Male
すべてを表示 (9)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較