バリエーション
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
ガラス
一般
材質
TPE
Characteristics
マークフリー
サクションカップモデル
F-MF
容積
4.8 cm³
重量, 最小.
6 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
なし
金具タイプ
なし
金具タイプ
なし
寸法
高さ
13 mm
外 径, アクチュエーテッド
43.7 mm
外 径, 最小
42 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF
PDF