バリエーション
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
ガラス
一般
材質
TPE
Characteristics
マークフリー
サクションカップモデル
F-MF
容積
10 cm³
重量, 最小.
10 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
なし
金具タイプ
なし
金具タイプ
なし
寸法
高さ
17.5 mm
外 径, アクチュエーテッド
54.6 mm
外 径, 最小
53 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF
PDF