提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0101788
9バリエーション

吸盤 F50MF 熱弾性ポリウレタン、G3/8" オス、メッシュフィルター付き

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0101143
  • 0101785
  • 0101786
  • 0101787
  • 0101788
  • 0101789
  • 0101791
  • 0101793
  • 0101794

特徴

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

製品を比較

0アイテム追加
比較