提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0200256
2バリエーション

Suction cup U8 Silicone FCM

FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。カーブあるいは凹凸のある表面に適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0200256
  • 9909634

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.

製品を比較

0アイテム追加
比較