提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0223819
2バリエーション

P60

P60サクションカップ G3/8" メネジ付き石タイル、木材、チェッカープレートなど、構造が強固で凹凸面のあるワークをハンドリングするのに特に適しています。フィッティングはアルミ製で、EPDM製の細長いシーリングラバーがフィッティングの輪郭に沿うように取り付けられます。ラバーは摩耗しても簡単に交換が可能です。これまで...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0223819
  • 0242055

特徴

  • チェッカープレートや石のタイルのような平らな面、構造物、凹凸のある面のハンドリングに適しています。
  • EPDMで製造されたプロファイルリストは柔らかく、数mmの高さの違いにも対応可能です。
  • 剛性の高いアルミ板を使用し、サイズに比べ高い吊り上げ力。
  • カップは垂直方向の持ち上げ力に対応するように設計されています。カップに平行な揚力がかかることは推奨されません。
0アイテム追加
比較