サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラットサクションカップ
比較
アイテム番号: 0223820
P100
P100 サクションカップ G1/2" メネジ付き石タイル、木材、チェッカープレートなど、構造が強固で凹凸面のあるワークをハンドリングするのに特に適しています。フィッティングはアルミ製で、EPDM製の細長いシーリングラバーがフィッティングの輪郭に沿うように取り付けられます。ラバーは摩耗しても簡単に交換が可能です。これま...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
特徴
チェッカープレートや石のタイルのような平らな面、構造物、凹凸のある面のハンドリングに適しています。
EPDMで製造されたプロファイルリストは柔らかく、数mmの高さの違いにも対応可能です。
剛性の高いアルミ板を使用し、サイズに比べ高い吊り上げ力。
カップは垂直方向の持ち上げ力に対応するように設計されています。カップに平行な揚力がかかることは推奨されません。
業種
仕様
ダウンロード
おすすめ
関連製品
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較