提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0101207
32バリエーション

Suction cup BL20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0101115
  • 0101116
  • 0101193
  • 0101194
  • 0101195
  • 0101196
  • 0101197
  • 0101198
  • 0101200
  • 0101202
  • 0101204
  • 0101205
  • 0101206
  • 0101207
  • 0101208
  • 0101209
  • 0101210
  • 0101211
  • 0109844
  • 0110339
  • 0201132
  • 9914276
  • 9914277
  • 9914278
  • 9914279
  • 9914280
  • 9914281
  • 9914282
  • 9914283
  • 9914284
  • 9914556
  • 9914557

特徴

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

製品を比較

0アイテム追加
比較