提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0101530
30バリエーション

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0101119
  • 0101120
  • 0101521
  • 0101522
  • 0101523
  • 0101524
  • 0101525
  • 0101526
  • 0101527
  • 0101528
  • 0101529
  • 0101530
  • 0101531
  • 0101532
  • 0101533
  • 0101534
  • 0101535
  • 0101536
  • 0101537
  • 0101538
  • 0101539
  • 0101540
  • 0101541
  • 0101542
  • 0101543
  • 0101544
  • 0101545
  • 0101546
  • 0110341
  • 0110946

特徴

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

製品を比較

0アイテム追加
比較