提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0114149
21バリエーション

吸盤 BX25P ポリウレタン 60 フィルター付き、G1/8" オス

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0108240
  • 0109006
  • 0109312
  • 0109397
  • 0109398
  • 0109400
  • 0109401
  • 0109402
  • 0109403
  • 0109404
  • 0109405
  • 0114131
  • 0114149
  • 0125683
  • 0125684
  • 9909111
  • 9908800
  • 9909202
  • 9907924
  • 9909116
  • 9909117

特徴

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

製品を比較

0アイテム追加
比較