食品・飲料
製薬
- 食品を直接ピッキング
一般
材質
シリコン (SIL)
Characteristics
FDA 検知可能
サクションカップモデル
B-BL
容積
29 cm³
重量, 最小.
9 g
フィッティング
金具のオプション
なし
金具 サイズ
なし
金具タイプ
なし
金具タイプ
なし
寸法
高さ
38 mm
外 径, アクチュエーテッド
43 mm
外 径, 最小
42.5 mm
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF