提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0200240
3バリエーション

Suction cup BL50-5 Silicone FCM

FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0200240
  • 9909655
  • 9909656

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation

製品を比較

0アイテム追加
比較