提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0200411
4バリエーション

Suction cup BL30-2 Silicone FCM

FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0200411
  • 9909639
  • 9909641
  • 9909672

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

製品を比較

0アイテム追加
比較