提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0200436
3バリエーション

Suction cup BL30-4.20 Silicone FCM

FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

特徴

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)

製品を比較

0アイテム追加
比較