提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0202730
5バリエーション

Suction cup VL50BX, G1/4"-G1/8"

バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーションに適しています。本製品のラインアップは、フラット-コンケーブ、ベロー及びロングベローズで構成されます。サクション カップは、低価格ながら優れたパフォーマンスをご提供できます。本製品は、長めで、薄いリップを持ち、段ボールのようなワークに適しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0202730
  • 0202731
  • 0202733
  • 0202114
  • 0202732

特徴

  • 高い精度と安全な動きのために、吊り上げ力が表面に対して平行な場合で、軽量なワークのみ扱うことができます。高さ調整に適している
  • 高さや形状が異なるワークの吊り上げにおいて、複数のショートベローズを使用する場合に適しています。例えば、凹凸や波状表面の板などの吸着に適しています。
  • 小型で薄いワークを吸着することができます。
  • 高い精度と安全な動きのために、吊り上げ力が表面に対して平行な場合で、軽量なワークのみ扱うことができます。
  • 30-99個のボリュームディスカウントが可能です。また、100個以上の大型ボリュームディスカントも可能です。
  • PVC-フリー リサイクル材質
0アイテム追加
比較