バリエーション
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
特徴
- シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004 に準拠しています。
- 高耐久性・高品質のシリコン素材
- ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
- ベーカリーでの使用に適しています。
- 高さの調整が必要な場合に適しています。
- 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。
- 金具は取り外し可能です。
- その他のフィッティングオプション:パンのデパンナーで使用される標準ベルト用のリテーナークリップとして
- 埃・汚れ溜まりの無い衛生的デザインで、清掃が簡単
- ベローズは低い真空度で畳めるため、搬送する食品を傷めるリスクが大きく下がります。