提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0207097
10バリエーション

Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male composite detectable, FCM

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0206373
  • 0207092
  • 0207093
  • 0207094
  • 0207095
  • 0207096
  • 0207097
  • 0207098
  • 0207099
  • 0207100

特徴

  • シリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600 および EU 1935/2004 に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材
  • ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
  • ベーカリーでの使用に適しています。
  • 高さの調整が必要な場合に適しています。
  • 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製のオネジを選択できます。
  • 金具は取り外し可能です。
  • その他のフィッティングオプション:パンのデパンナーで使用される標準ベルト用のリテーナークリップとして
  • 埃・汚れ溜まりの無い衛生的デザインで、清掃が簡単
  • ベローズは低い真空度で畳めるため、搬送する食品を傷めるリスクが大きく下がります。

製品を比較

0アイテム追加
比較