バリエーション
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
特徴
- シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
- 高耐久性・高品質のシリコン素材。
- ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
- 冷凍食品および生鮮食品に適しています。
- 流れの速いラインや加速時でも、不規則な吸着面や異なる高さの食品で優れた吸着力を発揮します。
- 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製の規格準拠オネジを選択できます。
- 衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。
- 低い真空レベルでもしっかり吸着します。搬送ワーク(食品など)が損傷するリスクを低減します。