提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0242588
9バリエーション

Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male composite, detectable, FCM

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0216786
  • 0242568
  • 0242569
  • 0242570
  • 0242571
  • 0242585
  • 0242586
  • 0242588
  • 0242589

特徴

  • シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
  • 高耐久性・高品質のシリコン素材。
  • ゴム素材に僅かに金属添加物(Fe)が混合されているので、金属検出が可能です。
  • 冷凍食品および生鮮食品に適しています。
  • 流れの速いラインや加速時でも、不規則な吸着面や異なる高さの食品で優れた吸着力を発揮します。
  • 金具はプラスチック製(金属検出可能タイプ)、もしくは耐酸性ステンレス製の規格準拠オネジを選択できます。
  • 衛生設計で洗浄も容易です。塵やほこりが溜まりにくい設計になっています。
  • 低い真空レベルでもしっかり吸着します。搬送ワーク(食品など)が損傷するリスクを低減します。

製品を比較

0アイテム追加
比較