サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
マルチベローズサクションカップ
アイテム番号: 9909647
3バリエーション
Suction cup BL40-4 Silicone FCM, G3/8
"
male
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0200337
Suction cup BL40-4 Silicone FCM
比較
9909647
Suction cup BL40-4 Silicone FCM, G3/8
"
male
比較
9909648
Suction cup BL40-4 Silicone FCM, 3/8
"
NPT male
比較
特徴
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Long and flexible bellow
Long and thin lip
High flow fitting
Working area = lip diameter
Wide temperature range (-40°C to +200°C)
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較