サクションカップおよびソフトグリッパー
ソフトグリッパー
piSOFTGRIP® 真空駆動ソフトグリッパー
比較
アイテム番号: SG.X
piSOFTGRIP family
Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
費用対効果の高い、真空駆動のソフトグリッパーソリューションです変わった形をしたも
のや、表面が不規則な繊細なワークに対応可能です丈夫でシンプルなデザインです取付、
制御が容易ですピンチ力は真空度を調整することで容易に制御可能ですアプリケーション
に追加される重量が僅かで済みます小型ですシリコン素材は金属検知可能です。FDA 21
CFR および EU 1935/2004規制に準拠しており、食品との直接接触が承認されていますオプ
ションのステンレス鋼製のフィッティングは水洗いが可能です
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較