提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0104272
2バリエーション

QR (Quick-Release valve)

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0104272
  • 0104273

特徴

  • For vacuum pump P3010.
  • Quick release by accumulating and utilising the feed-air pressure as a boost.
  • ON/OFF activated simultaneously with the P3010
  • Three sizes for optimising release volume with system volume.

製品を比較

0アイテム追加
比較