提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0117924

CU (Control Unit) P3010, P5010 & P6010

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • For vacuum pumps P3010, P5010 and P6010.
  • CU with electric valves for vacuum on/off and blow-off.
  • Mechanical valve for blow-off flow adjustment.
  • Special M12 4-pin cable assembly with LED for status of valve signal.

製品を比較

0アイテム追加
比較