提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0104350
4バリエーション

Vacuum switches, inductive universal

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0104350
  • 3116064
  • 3116089
  • 3116090

特徴

  • Converts a vacuum level to a digital signal, 24 VDC.
  • Vacuum-actuated membrane linked to a proximity-inductive universal switch.
  • Integrated cable with open ends included.
  • PNP NO/NC or NPN NO/NC output functions.
  • The switch must be connected in series with the load.

製品を比較

0アイテム追加
比較