提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0110358
2バリエーション

Vacuum switch, M5

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0110358
  • 0110359

特徴

  • Converts an adjusted vacuum level to a digital output signal for pressure or vacuum.  
  • NC in vacuum range 0–100 -kPa. NO in pressure range 0–300 kPa.
  • Very low weight and small format with M5 90° angle swivel connection.
  • Integrated cable with open ends included.

製品を比較

0アイテム追加
比較