システムおよびソリューションアクセサリー
センサーおよびスイッチ
アイテム番号: 0244740
Vacuum Switch PICO-02
Pico-02は、デジタル表示の真空/圧力スイッチで、外部ユニットを使用せずに完全にプログラムが可能です。集中配管型と分散配置型のいずれの真空エジェクターにも適します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
特徴
IO-Link通信
LEDデジタル状態表示、回転式
内蔵の省エネモードで消費電力を削減
表示単位:bar、kPa、mmHg、inHg、psi
個別に調節可能な2つのスイッチ出力
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較