- Accessories
- piFLOW®f
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/5864_piflow_if_configurator2.jpg?ref=73F8089CD9)
特徴
- 食品グレードの品質、埃のない環境、簡単なメンテナンスが求められる産業向けに設計されたエントリーレベルのバキュームコンベア。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
- ATEX粉塵認証取得済み。
- 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、酸洗仕上げ処理。
- 帯電防止フィルターとシール。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。