- Accessories
- piFLOW®fc
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10794_piflowfc.jpg?ref=57722E8001)
特徴
- コンベアの耐酸性設計を必要としない食品産業およびその他の産業に向けた、pシリーズおよびtシリーズと同様の頑丈な設計。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
- 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、電解研磨表面処理。
- 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。