![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/5864_piflow_if_configurator2.jpg?ref=73F8089CD9)
アイテム番号: Configure your piFLOW®i
Configure your piFLOW®i
本シリーズのコンベアは主に化学業界などの一般産業向けとなります。最小限のスペースに最大限の能力を発揮できます。本コンベアはメンテナンスを最小限に抑え、粉塵の発生を防げる為、モーター駆動のコンベアの置き換えによく使われます。他の利点としては非常にエネルギー効率に優れたCOAX®技術を利用したバキュームポンプを使用していま...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- スループットの向上を目指し、これまで手動だったマテリアルハンドリングプロセスの自動化を希望する業界に最適な費用対効果の高いソリューション。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- ATEX粉塵認証取得済み。
- 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、酸洗仕上げ処理。
- 帯電防止フィルターとシール。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。