![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10989_piflowp.jpg?ref=E7A63EFE37)
アイテム番号: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust complian...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- 化学、食品、製薬業界向けの高度なアプリケーションの要件を満たすように設計された、高品質スチール製バキュームコンベア。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
- ATEX ガス・粉塵認証取得済み。
- 鋼質 ASTM 316L(耐酸性ステンレススチール)、機械研磨仕上げ。
- USDAガイドラインに基づいた設計。
- 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。
- 搬送サイクル当たり2〜56リットル(1時間当たり最大15トン)の幅広い搬送容量に対応。