バリエーション
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
特徴
- 積層造形(3Dプリント)および製薬業界向けの高度なアプリケーションの要件を満たすように設計された、高品質スチール製バキュームコンベアです。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDAの基準を満たしています。
- CEの認証を受けたコンベアです。
- 鋼質ASTM 316L(耐酸性ステンレス鋼)、機械研磨仕上げ。
- USDAガイドラインに基づいた設計。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- メンテナンスと掃除が簡単な衛生的なデザイン。
- 設置および操作が容易。
- 処理能力が高く、省スペース設計。
- 搬送サイクル当たり粉体0.5リットル