- 粉体搬送用バキュームコンベア
- piFLOW®f - 食品業界用
piFLOW®f - 食品業界用
piFLOW®fは食品業界で最も名の知れたバキュームコンベアです。手作業や、スクリューコンベア、バケットコンベアなどの機械式コンベアの代わりに、食品製造現場において、より安全でエルゴノミックな、ダストフリーの作業環境を確保することができます。
代表的な搬送物としては、塩、小麦粉、グラニュー糖または粉糖、コーヒー(粉末または粒状)、茶、プロテインパウダーまたはその他の機能性食品、オーツ、パプリカパウダー、ココア、乾燥品(例:パスタ)、レンズ豆、米、種子(麻、ピーナッツ、カシューナッツなど)、香辛料、パン粉、粉チーズ、ライスチップ、ひよこ豆、粒餌、ペットフード、魚油カプセル、さらにドライフルーツの他、多くの粉末と顆粒があります。Piabはさまざまな食品用途に関連する数多くの試験を実施してきました。テスト結果はPiab蓄積情報の一部であるため、ほとんどのリクエストに対して極めて短い期間で実現可能性の確認を行うことができます。
piFLOW®fシリーズのモデルには6、8、14、28L [0.21、0.28、0.49、0.99 ft³]のバッチ容積がラインナップされます。1時間に7.5トン[15 000 lbs/時間]まで搬送可能です。ステンレス製の本体(ASTM 304L)で設計されています。搬送物が接触する部分(コンベア本体とシール)はすべてFDA、EC No.1935/2004、EC No.10/2011に準拠しています。構成によっては、ATEX防塵認証も可能です。
このシリーズは2段階の自動化レベルがあります。スタンダードバージョンは、実直で信頼性の高いバキュームコンベアです。一方、BVO(バッチボリューム最適化)バージョンでは、レベルセンサーを搭載し、バッチ量の設定を容易にすることで、搬送物切り替え時のコンベアセットアップを短縮し、人的ミスを減らすことでより安全なオペレーションを実現します。
45製品
バルブユニット VU EP-1
空気圧制御ユニット
表示
2バリエーション
Vane pump 400
バキュームポンプ/真空発生装置
表示
3バリエーション
Vane pump 200
バキュームポンプ/真空発生装置
表示
3バリエーション
Textile filter
フィルター piFLOW®fc
表示
4バリエーション
ホース PVC
配管
表示
7バリエーション
Reducer - Brass
配管
表示
6バリエーション
Cone with pipe stud
コンベアボディ
表示
2バリエーション
Filter seals
シール piFLOW®t
表示
2バリエーション
Hose clamps
配管 piFLOW®f
表示
11バリエーション